Opublikuj swoje produkty
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
CONCEPT 59X59 BEIGE THINR
    Graiman

    CONCEPT 59X59 BEIGE THINR

    Una superficie neutra por excelencia, un básico ideal para combinarlo o lucirlo solo como un lienzo en los distintos proyectos. Las tonalidades neutras y la variedad de formatos de este porcelanato lo convierten en una decisión acertada para todo tipo de espacio.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyconcept-59x59-beige-thinr
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)590
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki