Opublikuj swoje produkty
CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR
CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR
CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR
CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR
    Graiman

    CONCEPT 60X120 GRIS CLARO THINR

    Una superficie neutra por excelencia, un básico ideal para combinarlo o lucirlo solo como un lienzo en los distintos proyectos. Las tonalidades neutras y la variedad de formatos de este porcelanato lo convierten en una decisión acertada para todo tipo de espacio.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyconcept-60x120-gris-claro-thinr
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki