Opublikuj swoje produkty
MAJESTIC 60X120 BLUE PLUS THINR
MAJESTIC 60X120 BLUE PLUS THINR
MAJESTIC 60X120 BLUE PLUS THINR
MAJESTIC 60X120 BLUE PLUS THINR
    Graiman

    MAJESTIC 60X120 BLUE PLUS THINR

    Sus patrones botánicos, ricos en textura y contraste, convierten muros en verdaderos murales naturales, ideales para dormitorios, salas o espacios comerciales que buscan un impacto visual sin perder serenidad. La combinación de tonos intensos y detalles metálicos aporta una sensación de lujo discreto y atemporal.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymajestic-60x120-blue-plus-thinr
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki