Opublikuj swoje produkty
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
QUARESTONE 60X120 BONE THINR
    Graiman

    QUARESTONE 60X120 BONE THINR

    Exclusivity and sophistication define this distinguished collection, available in two colors with matte finishes. Its large format also offers an aesthetic advantage, creating the visual impression of a more spacious environment.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyquarestone-60x120-bone-thinr
    • Rodzina produktuQUARESTONE
    • Grupa produktuGRAIMAN
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Waga netto (kg)16.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki