Opublikuj swoje produkty
Changing table 335 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm
Changing table 335 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm
    Granberg

    Changing table 335 - Combination 1, washing bench right, 147x80 cm

    Model 335 is a wall mounted height adjustable nursing table. The nursing table surface is made of a moulded plastic which is easy to clean.

    Functions and Advantages
    • Border height 5 cm
    • Moulded changing table 80 cm with mattress
    • Electrically height adjustable 67 - 107 cm above floor
    • Wall mounted to make cleaning easier
    • Easy-to-use programmable table control
    Standard equipment

    Changing table
    - Mattress
    - 2 x storage baskets
    - Extendable ladder
    - Programmable table control

    Washing bench
    - Mixer, extendable hand shower, flexible water hoses
    - 4 x storage baskets
    - Cover sides

    Opis
    • Border height
      50 mm

      Width
      1470 mm

      Depth
      800 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      670 - 1070 mm



      Speed level
      30 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IP20

      Safety


      Material

      Motor unit: Anodised aluminium
      Wall bracket: Powder coated sheet-metal (Grey RAL 9006)
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyk184
    • Rodzina produktuChanging tables
    • Grupa produktuDaycare changing tables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1470
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa