Opublikuj swoje produkty
BASICLINE 433-11
BASICLINE 433-11
BASICLINE 433-11
BASICLINE 433-11
    Granberg

    BASICLINE 433-11

    Basicline 433 is a washbasin lift with motorised height adjustment. Mirror and spotlight fitting moves with the basin. The lift comes comes complete with a basin.

    Functions and Advantages
    • Leg room under the washbasin: 600mm
    • Distance from front edge to tap lever: 225mm
    • Compact washbasin, ideal for children or tight spaces
    • Total depth: 60cm
    • Width: 62cm
    • Integrated safety switch
    • Mirror and lighting move in tandem with the basin
    • Free space below the unit for plumbing connections
    • Easy-to-use controller
    Standard equipment

    - Basin
    - Mixer tap (425-105)
    - Mirror and lighting
    - Flexible drain hose with water trap
    - Flexible water hoses
    - Hand controller with coiled cord
    - Safety switch

    Opis
    • Leg room beneath the basin
      600mm

      Distance from front edge to mixer tap lever
      225mm

      Total depth
      600mm

      Washbasin
      Porcelain basin 600x445mm, incl. overflow and plug

      Max load basin
      50kg

      Operation
      Wired hand controller, IP65 rated, with support hook

      Type of lift

      Electric steplessly height-adjustable washbasin module with mirror and lighting

      Width
      620mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment
      250mm

      Speed level
      18mm/s

      Lifting force
      100kg

      Electrical connection
      Plug to 230 V, max 1.5A

      Lightning
      Lighting: Aluminium/plastic, Colour: Chrome
      LED lighting12V /6-8W, 4000K (connected to an external switch)
      Transformer: Primary (in) 220-240 V, Secondary (out) 12V

      IP-class
      IPX4

      Safety
      Safety switch stops the descent of the basin if it comes into contact with an obstruction

      Material
      Back panel: white melamine coated particleboard W899 with 2mm ABS edging
      Mounting plate: Powder coated alu-zinc coated steel, white RAL 9010
      Mirror: 1000x600x4mm silver-coated float glass with polished edges
      Safety switches and other metal parts:
      Powder-coated steel sheet

      Plumbing connections
      Flexible water hoses and drain hose with water trap

      CE

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyk90
    • Rodzina produktuBasicline & Designline
    • Grupa produktuElectric height adjustable washbasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-13
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna Azja
    Andora
    Australia
    Grenlandia
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Nowa Zelandia
    Kanada
    Chiny
    Belgia
    Stany Zjednoczone
    Indonezja
    Bośnia i Hercegowina
    Japonia
    Bułgaria
    Korea Północna
    Chorwacja
    Korea Południowa
    Cypr
    Malezja
    Czarnogóra
    Tajlandia
    Czechy
    Tajwan
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Irlandia
    Islandia
    Liechtenstein
    Litwa
    Łotwa
    Luksemburg
    Macedonia Pólnocna
    Malta
    Mołdawia
    Monako
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Portugalia
    Rosja
    Rumunia
    San Marino
    Serbia
    Słowacja
    Słowenia
    Szwajcaria
    Szwecja
    Watykan
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy
    Wyspy Alandzkie
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit