Summary
Wall mounted, motorised combi module 6300-ES11S4 contains one shallow sink bowl with overflow. Prepared for glass ceramic hob with four cooking zones.
The ADA Kitchen countertop lift system available in left or right version.
The modules have a 10 mm shorter width to automatically give 5 mm gap on either side of the unit for the up and down movement. They are also 15 mm shallower in depth to make room for splash protection/tiles.
The anti-pinch strip is placed under the front edge of the worktop. If anything touches the strip, the lift unit stops.
Electronics and motor system "Plug and Play".
The module can be integrated into environments from any kitchen manufacturer.
Functions and advantages
Standard equipment
Dostępny w krajach:
| Europa | Oceania | Ameryka północna | Azja |
|---|---|---|---|
Andora | Australia | Grenlandia | Arabia Saudyjska |
Austria | Nowa Zelandia | Kanada | Chiny |
Belgia | Stany Zjednoczone | Indonezja | |
Bośnia i Hercegowina | Japonia | ||
Bułgaria | Korea Północna | ||
Chorwacja | Korea Południowa | ||
Cypr | Malezja | ||
Czarnogóra | Tajlandia | ||
Czechy | Tajwan | ||
Dania | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francja | |||
Grecja | |||
Hiszpania | |||
Holandia | |||
Irlandia | |||
Islandia | |||
Liechtenstein | |||
Litwa | |||
Łotwa | |||
Luksemburg | |||
Macedonia Pólnocna | |||
Malta | |||
Mołdawia | |||
Monako | |||
Niemcy | |||
Norwegia | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rosja | |||
Rumunia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Słowacja | |||
Słowenia | |||
Szwajcaria | |||
Szwecja | |||
Watykan | |||
Węgry | |||
Wielka Brytania | |||
Włochy | |||
Wyspy Alandzkie |