Opublikuj swoje produkty
Sparkeology SLY-BAR Barstool

Sparkeology SLY-BAR Barstool

4.1 z 5 gwiazdek4.1(17 recenzje)

The handsome Sly is about to steal some hearts. He appeared on the scene with his classic modern design and his practically indestructible construction, and we can’t possibly decide which is more enduring.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysparkeology-sly-bar
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuChairs, Stools & Benches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)44
  • Szerokość (cale)16
  • Głębokość (cale)16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS