Opublikuj swoje produkty
ES Server Enclosure
Great Lakes
Zarchiwizowane

ES Server Enclosure

ES Server Enclosure - GL480ES-2442 Dimensions: 48.00"H x 24.00"W x 42.00"D Rack Spaces: 24 RMU, 19" EIA 310-E Compliant Weight Capacity: 2000 lbs. on levelers, bolted to floor, or on casters Stock Color: Black Shipping Weight: 300 lbs. Shown with optional accessories
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGL480ES-2442
  • Rodzina produktuEnclosures
  • Grupa produktuES Server Enclosure
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-05-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1220
  • Szerokość (mm)609
  • Głębokość (mm)1006
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)136
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Elektryka - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26