Opublikuj swoje produkty
Ascent Double Back Curved 60deg

Ascent Double Back Curved 60deg

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.
Opis
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBA00007
  • Rodzina produktuAscent Series
  • Grupa produktuAscent Double Back
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)865
  • Szerokość (mm)1775
  • Głębokość (mm)1265
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)82
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna
Albania
Armenia
Kanada
Andora
Azerbejdżan
Stany Zjednoczone
Austria
Bangladesz
Belgia
Bhutan
Białoruś
Brunei Darussalam
Bośnia i Hercegowina
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
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
Malediwy
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
Wyspa Bożego Narodzenia
Portugalia
Wyspy Kokosowe
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Svalbard
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Watykan
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze