Opublikuj swoje produkty
Leaf Lamp Metal Tree S

Leaf Lamp Metal Tree S

The Leaf Lamp Metal Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130, Ø230 or Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees S stand on the ground with a robust base. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3.5, 14 or 21 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.

Opis
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLLMT130
  • Rodzina produktuLeaf Lamp Series
  • Grupa produktuLeaf Lamp Metal Tree
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2400
  • Szerokość (mm)1300
  • Głębokość (mm)1300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno filcowe
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna