Opublikuj swoje produkty
Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Concave 30deg

Leaf Lamp Metal Tree Seamless Table Concave 30deg

More than just a table - it's the Seamless Table. A modular table mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree. 
Opis
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLLMT_ST_01_30
  • Rodzina produktuLeaf Lamp Series
  • Grupa produktuLeaf Lamp Metal Tree
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1060
  • Szerokość (mm)2400
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna