Opublikuj swoje produkty
Leaf Lamp Tree 130

Leaf Lamp Tree 130

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)
The Leaf Lamp Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm or custom size up to Ø600 cm for special projects). Leaf Lamp Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3,5 / 14 / 21 / 53 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
Opis
  • Two standard height: 2400 and 3000mm. Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLL_T_130
  • Rodzina produktuLeaf Lamp Series
  • Grupa produktuLeaf Lamp Tree
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-02-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2400
  • Szerokość (mm)1300
  • Głębokość (mm)1300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno filcowe
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCLampa
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs and lamp components
  • UNSPSC code3910
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna