Opublikuj swoje produkty
Leaf Lamp Tree 230

Leaf Lamp Tree 230

The Leaf Lamp Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm or custom size up to Ø600 cm for special projects). Leaf Lamp Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3,5 / 14 / 21 / 53 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
Opis
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLL_T_230
  • Rodzina produktuLeaf Lamp Series
  • Grupa produktuLeaf Lamp Tree
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-10-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)4500
  • Szerokość (mm)2300
  • Głębokość (mm)2300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno filcowe
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)240
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna