Opublikuj swoje produkty
Nova C Double Back Elevation Step

Nova C Double Back Elevation Step

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Opis
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNBADE1
  • Rodzina produktuNova C Series
  • Grupa produktuNova C Double Back
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)920
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)1280
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna
Albania
Armenia
Kanada
Andora
Azerbejdżan
Stany Zjednoczone
Austria
Bangladesz
Belgia
Bhutan
Białoruś
Brunei Darussalam
Bośnia i Hercegowina
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
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
Malediwy
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
Wyspa Bożego Narodzenia
Portugalia
Wyspy Kokosowe
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Svalbard
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Watykan
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze