Opublikuj swoje produkty
Nova C Perch Concave 45

Nova C Perch Concave 45

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Opis
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNPE4_45
  • Rodzina produktuNova C Series
  • Grupa produktuNova C Perch
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)930
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna
Albania
Armenia
Kanada
Andora
Azerbejdżan
Stany Zjednoczone
Austria
Bangladesz
Belgia
Bhutan
Białoruś
Brunei Darussalam
Bośnia i Hercegowina
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
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
Malediwy
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
Wyspa Bożego Narodzenia
Portugalia
Wyspy Kokosowe
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Svalbard
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Watykan
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze