Opublikuj swoje produkty
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(32 recenzje)
    Very close to how nature itself designs and based on simple principles, this sound-absorbing lamp has a harmonious, organic shape and is made from natural materials. The trunk and branches are made from Swedish birch. The foliage is made of thin, unbleached wool felt leaves. Leaf Lamp is shipped as flat packages (assembled upon request). It shares its inner energy from a warm-toned large LED (your choice – not included) filtering the foliage as a soft and natural light. Leaf Lamp Pendant is available in diameters of 80 or 130 cm. Leaf Lamp has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 1,4 / 3,5 square meters of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity. Under the Leaf Lamp, a whisper is as good as a shout.
    Opis
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLL_P_130
    • Rodzina produktuLeaf Lamp Series
    • Grupa produktuLeaf Lamp Pendant
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2013-10-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)1300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno filcowe
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna