Opublikuj swoje produkty
Nova C Back S-curve Right

Nova C Back S-curve Right

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNBAX_R
  • Rodzina produktuNova C Series
  • Grupa produktuNova C Back
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)870
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)640
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna
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
Podobne produkty