Opublikuj swoje produkty
Nova C Recliner Convex 15

Nova C Recliner Convex 15

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Opis
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNRE3_15
  • Rodzina produktuNova C Series
  • Grupa produktuNova C Recliner
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)1350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)39
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna