Opublikuj swoje produkty
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Zarchiwizowane

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyknucklehead-extensions
    • Rodzina produktuKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Grupa produktuExtensions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGlass-Reinforced Nylon
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Kod ETIMEC011121
    • Nazwa ETIMPipe support
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_27_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClass Number23-27 43 13
    • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports