Opublikuj swoje produkty
DX ERV
GREE Products

DX ERV

Double flow air handling unit, allows the recovery of heat and humidity from the ambient air and transfer it to the fresh incoming air, to avoid any waste. This improves the energy efficiency of the air conditioning system. ventilation and reduce the heat load of the heating and cooling system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDX-ERV
  • Rodzina produktuIndustrial
  • Grupa produktuVRF - Indoor units
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-12
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment