Opublikuj swoje produkty
FLYARM
GREE Products

FLYARM

This high efficiency Gree pool unit is equipped with a titanium heat exchanger to extend the life of the unit and prevent corrosion. It is adjustable to a power range from 2 to 18.8 kW and suitable for pools from 15 to 95 m³.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFLYARM
  • Rodzina produktuDomestic
  • Grupa produktuATW - Outdoor Unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-12
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment