Opublikuj swoje produkty
BAVIERA REVESTIMIENTO
BAVIERA REVESTIMIENTO
BAVIERA REVESTIMIENTO
BAVIERA REVESTIMIENTO
BAVIERA REVESTIMIENTO
    Grespania

    BAVIERA REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, glossy white glazed base tile and two reliefs with a design of soft waves (Bonn and Munich). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

    Opis
    • Colours: White

      Reliefs: Bonn, Munich

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBAVIERA_REVESTIMIENTO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuWall tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie