Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

BOSTON REVESTIMIENTO

Odniesienie unikalne: BOSTON_REVESTIMIENTO
Producent: Grespania
Rodzina produktu: Tiles
Grupa produktu: Wall tiles
Szerokość (mm): 900
Wysokość (mm): 300
Głębokość (mm): 10
Data publikacji: 2015-07-16
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)
White body non-rectified tile, five matt colors available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Główny materiał: Porcelain
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Tiles and flagstones
Kod UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Opis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Opis: Ceramic Slates
NBS Reference Kod: 80-72-12
NBS Reference Opis: Ceramic Slates

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone