Opublikuj swoje produkty
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Calacata marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, six different sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Opis
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOVERLAM_CALACATA
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)5.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText