Opublikuj swoje produkty
COVERLAM TEMPO
COVERLAM TEMPO
COVERLAM TEMPO
    Grespania

    COVERLAM TEMPO

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, cement effect. The largest slab is 1000x3000 mm, three colours and six different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Opis
    • Colours: Anthracite, Smoke, Grey

      Formats: 1000x3000, 1200x2600, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOVERLAM_TEMPO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)5.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText