Opublikuj swoje produkty
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
DOCK PORCELÁNICO 20 MM
    Grespania

    DOCK PORCELÁNICO 20 MM

    Porcelain non-rectified tile, five colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDOCK_PORCELANICO_20
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-07-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)603
    • Szerokość (mm)603
    • Głębokość (mm)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText