Opublikuj swoje produkty
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
METROPOLITAN REVESTIMIENTO
    Grespania

    METROPOLITAN REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, industrial style, three colors, plain and different reliefs and decorations available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Opis
    • Colours: White, Pearl, Greige Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMETROPOLITAN_REVESTIMIENTO
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuWall tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704