Opublikuj swoje produkty
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
SAJONIA
    Grespania

    SAJONIA

    Porcelain tile, wood style, five colors and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Opis
    • Special pieces: Home, Tricot and Parque

      Colours: Fresno, Arce, Roble, Nogal, Cerezo.

      Format: 19.5x120 and 14.5x120. Home 80x80. Tricot and Parque 30x30

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySAJONIA
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuPorcelain tiles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317