Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

VULCANO PORCELANICO

Odniesienie unikalne: VULCANO_PORCELANICO
Producent: Grespania
Rodzina produktu: Tiles
Grupa produktu: Porcelain tiles
Szerokość (mm): 800
Wysokość (mm): 800
Głębokość (mm): 10
Data publikacji: 2020-06-30
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Płytki

BIMobject®