Opublikuj swoje produkty
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Zarchiwizowane

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny01-2115-11
    • Rodzina produktukitchen faucets
    • Grupa produktukitchen mixer
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-03-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets