Opublikuj swoje produkty
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
Plant Box Insert
    GRID System
    Zarchiwizowane

    Plant Box Insert

    A Plant Box insert fits inside a GRID module, either inside 4 Box Side Panels or inside a Top Box. The insert is waterproof and is provided with a drainage bottom.

    Opis
    • H x D x W: 14.5 x 37.6 x 37.6 cm
      Weight: 1 kg
      Material: ABS
      Colours: Black (RAL 9011), White (RAL 9016)

      Black PBI.B
      White PBI.W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyplant-box-insert
    • Rodzina produktuGRID
    • Grupa produktuAdditional Components
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS