Opublikuj swoje produkty
Atrio 3-hole basin mixer Size L
GROHE

Atrio 3-hole basin mixer Size L

Atrio 3-hole basin mixer Size L
Opis
  • 1/2" ceramic disc valve, 90° with GROHE Water Saving technology for water saving Maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min swivel mouth Selectable rotation angle between: 0° / 150° / 360° 1 1/4" pop-up drain flexible connection mouth-screws complete with cross handles
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny20643000
  • Rodzina produktuAtrio
  • Grupa produktuAtrio
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne