Opublikuj swoje produkty
Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet
GROHE

Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet

Rainshower Mono 310 Wall mounted shower head set projection 422 mm, 1 jet
Opis
  • composed of: Rainshower 310 shower head 1 jet GROHE PureRain jet wall arm projection 422 mm GROHE Water Saving (flow rate limited to 9.5 l/min) GROHE DreamSpray for a perfect spray every time SpeedClean anti-limescale system Inner Water Guide, internal channel dedicated to the passage of water that guarantees reliability over time suitable for instantaneous water heaters
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny22121KF0
  • Rodzina produktuRainshower Mono 310
  • Grupa produktuRainshower Mono 310
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice