Opublikuj swoje produkty
Rapid SL for WC
GROHE
Zarchiwizowane

Rapid SL for WC

Opis
  • Rapid SL Modulo con cassetta per vaso sospeso cassetta di sciacquo 6 l valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento dual flush, start/stop e un solo sciacquo per disabili altezza di installazione 1,13 m installazione a muro e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita curva di scarico PP DN90 bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione) Senza piastra di azionamento riduzione Ø 90/110 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny38675001
  • Rodzina produktuRapid SL
  • Grupa produktumodulo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki