Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ALPHA1L

Odniesienie unikalne: ALPHA1L
Producent: Grundfos
Rodzina produktu: Circulator pump
Grupa produktu: Canned Rotor
Data publikacji: 2019-04-30
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


Główny materiał: Cast iron
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Pompy
Klasyfikacja IFC: Pipe Flow
Uniclass 1.4 Kod: L75311
Uniclass 1.4 Opis: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 Kod: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 Opis: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 Kod: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 Opis: Circulating between rooms
NBS Reference Kod: 68
NBS Reference Opis: Pumps
Numer OmniClass: 23-27 17 00
Tytuł OmniClass: Pumps
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
Plumbing - Pumps

Nazwa Wartość
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Cast Iron

BIMobject®