Opublikuj swoje produkty
CR 10
CR 10
    Grundfos

    CR 10

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)
    Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron. All other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301)
    Opis
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR010
    • Rodzina produktuVertical multistage centrifugal inline pump
    • Grupa produktuInline multi stage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
    • Klasyfikacja IFCPrzepływ rur
    • UNSPSC namePumps
    • UNSPSC code401515
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
    • OmniClass Number23-27 17 13
    • OmniClass TitleCentrifugal Pumps
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
    Podobne produkty

    4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (13)
    3.5 z 5 gwiazdek 3.5 (32)
    4.7 z 5 gwiazdek 4.7 (11)