Opublikuj swoje produkty
CRNE 45
Grundfos

CRNE 45

Vertical, multistage centrifugal pump with integrated frequency converter. Pump materials in contact with the liquid are in high-grade stainless steel (EN 1.4401)
Opis
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCRNE45
  • Rodzina produktuVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupa produktuInline multi stage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Klasyfikacja IFCPrzepływ rur
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps
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
Podobne produkty

4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (13)
4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (14)
3.5 z 5 gwiazdek 3.5 (32)