Opublikuj swoje produkty
LSV
Grundfos

LSV

Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

Opis
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLSVFAM
  • Rodzina produktuSplit case pump
  • Grupa produktuSplit case pump
  • Data publikacji2025-06-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Klasyfikacja IFCPrzepływ rur
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
Podobne produkty

4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (13)
3.5 z 5 gwiazdek 3.5 (32)
3.0 z 5 gwiazdek 3.0 (5)
4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (14)
4.7 z 5 gwiazdek 4.7 (11)