Opublikuj swoje produkty
NK
Grundfos

NK

3.9 z 5 gwiazdek3.9(40 recenzje)
Grundfos End-suction long-coupled pumps according to EN 733
Opis
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynkbasis
  • Rodzina produktuEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Grupa produktuEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Klasyfikacja IFCPrzepływ rur
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
Podobne produkty