Opublikuj swoje produkty
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Minimalist sliding system with themal break
Opis
  • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Rodzina produktuOS
  • Grupa produktuWindows Aluminium
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Kod ETIMEC003536
  • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 13 21
  • OmniClass TitleMetal Awning Windows