Opublikuj swoje produkty
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
    SOSOARES

    SA FIXED WINDOW WITH QS09

    45mm opening system
    Opis
    • The great mechanical strength of the SA system offers high accuracy for use and safety against vandalism. The SA system is able to withstand the toughest weather.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygss_sa_fixed_qs09_qs06
    • Rodzina produktuSA
    • Grupa produktuWindows Aluminium
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13 21
    • OmniClass TitleMetal Awning Windows