Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Brown Klinker Euro33 Facing Brick

Odniesienie unikalne: ladrillo-klinker-e33-marron
Producent: Grupo Díaz Redondo
Rodzina produktu: Walls
Grupa produktu: Euro 33 Facing Brick
Szerokość (mm): 112
Wysokość (mm): 37
Głębokość (mm): 325
Data publikacji: 2018-09-11
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (9)
The euro33 brick klinker is long, irregular but stylized, fine and elegant, designed for both large facades and indoor environments where we want to find a naturally authentic warmth and beauty. Its main characteristic is its low absorption. European design and brown.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Ceramic bricks
Kod UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Kod: L3211
Uniclass 1.4 Opis: Clay bricks
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Opis: Clay Bricks
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Opis: Clay bricks
NBS Reference Kod: 80-50-15
NBS Reference Opis: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Numer OmniClass: 23-13 21 19 13
Tytuł OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nazwa Wartość
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material ceramic

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone