Opublikuj swoje produkty
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(12 recenzje)

    Universal mounting system for roof-integrated photovoltaic panels

    Opis
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygse-portrait-half-frame
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1160
    • Szerokość (mm)1650
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Panele słoneczne
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Kod ETIMEC001752
    • Nazwa ETIMPhotovoltaics mounting system
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar panel fields
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Holandia
    Niemcy
    Polska
    Wielka Brytania