Opublikuj swoje produkty
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide

    SpeedStile FP Glide

    The speed gate has a sleek design with advanced features, including fast sliding doors and reliable mechanisms. Proven fraud detection algorithms ensure unwavering security with the ability to detect unauthorised users and endeavour to stop them. SpeedStile FP Glide features automated processing of people with high throughput maintaining high security levels and increased ability to prevent fraud.

    Opis
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspeedstile-fp-glide
    • Rodzina produktuSpeed Gates
    • Grupa produktuSpeedStile
    • Data publikacji2026-09-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)1495
    Dodatkowe informacje
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)150
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Gates
    • OmniClass Number23-11 25 15 17
    • OmniClass TitleSwinging Gates

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania