Opublikuj swoje produkty
Small bathroom sink Nordic3  410050 - for bult/bracket mounting 50 cm
Gustavsberg

Small bathroom sink Nordic3 410050 - for bult/bracket mounting 50 cm

Small bathroom sink in the Nordic³ series with functional design and standard Scandinavian dimensions.
Opis
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •For bolt or bracket mounting.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny410050
  • Rodzina produktuNordic³
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wEgipt
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie