Opublikuj swoje produkty
Bathroom sink Nordic3 410055 - for bolt/bracket mounting 55 cm
Gustavsberg

Bathroom sink Nordic3 410055 - for bolt/bracket mounting 55 cm

Small bathroom sink in the Nordic³ series with functional design and standard Scandinavian dimensions.
Opis
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •For bolt or bracket mounting.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny410055
  • Rodzina produktuNordic³
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)435
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wEgipt
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie