Opublikuj swoje produkty
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
    Gustavsberg

    Bathoom sink - Care - 4G1960

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4G1960
    • Rodzina produktuCare
    • Grupa produktuTvättställ
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-25
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wWęgry
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units