Opublikuj swoje produkty
Bathroom sink 4G2080
Gustavsberg
Zarchiwizowane

Bathroom sink 4G2080

Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Generous surfaces for toiletries
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4G2080
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuTvättställ
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-10-25
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units