Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
gustavsberg/products/2ca79a68-402d-4610-8cb9-bb9dac061fcb
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Artic Small washbasin 36cm basin left
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Gustavsberg
Obserwuj
Artic Small washbasin 36cm basin left
Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet
Pobierz
Opis
Opis
Small model suitable for tight spaces
Same colour as Estetic toilets
Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
Bolt fixation
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
4G369L
Rodzina produktu
Artic Small
Grupa produktu
Washbasin
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-02-19
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
110
Szerokość (mm)
360
Głębokość (mm)
220
Linki
Linki
Url produktu
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathroom-sink/small-bathroom-sink/product/4g369l01/washbasin-artic-small-4g36-36-cm-basin-on-left-faucet-hole-on-right-white
Instrukcja montażu
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/GB2021MAN012_-_Artic_small_furniture.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
5.5
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Kod ETIM
EC011550
Nazwa ETIM
Washbasin
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 Description
Sink manual water supply sets
OmniClass Number
23-19 31 17 11
OmniClass Title
Bathroom Units
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie
Podobne produkty
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Pobierz
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Pobierz
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Pobierz
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz